Corning® 500 mL瓶顶真空过滤器,0.45 µm孔径,33.2cm² CA滤膜,适合直径为33 mm的瓶颈,无菌,12/箱
产品编号430512


Corning® 500 mL瓶顶真空过滤器,0.45 µm孔径,33.2cm² CA滤膜,适合直径为33mm的瓶颈,无菌,12/箱

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 430512 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 12 /箱 |
品牌 | Corning® |
过滤器式样 | 瓶顶真空 |
漏斗容量 | 500 mL |
膜材料 | 醋酸纤维素 |
膜孔径 | 0.45 µm |
膜面积 | 33.2 cm² |
包装 | 单独包装 |
颈直径 | 33 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 00825001
- 质量证书 – 批号 31024004
- 质量证书 – 批号 10924003
- 质量证书 – 批号 00424001
- 质量证书 – 批号 21021001
- 质量证书 – 批号 15620001
- 质量证书 – 批号 20719001
- 质量证书 – 批号 27518001
- 质量证书 – 批号 23417002
- 质量证书 – 批号 10117001
- 质量证书 – 批号 20916004
- 质量证书 – 批号 35615002
- 质量证书 – 批号 16115001
- 质量证书 – 批号 34614002
- 质量证书 – 批号 16014001
- 质量证书 – 批号 31013003
- 质量证书 – 批号 22113002
- 质量证书 – 批号 17113001
- 质量证书 – 批号 30412002
- 质量证书 – 批号 04512001
- 质量证书 – 批号 34211002
- 质量证书 – 批号 10111001
- 质量证书 – 批号 25610002
- 质量证书 – 批号 12310001
- 质量证书 – 批号 25209501
- 质量证书 – 批号 06909001
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 34603004
- 质量证书 – 批号 28204002
- 质量证书 – 批号 22705002