Disposable 100 mm Aseptic Transfer Cap for 5L Plastic Erlenmeyer Flask, 0.2 µm Vent, Male MPC, Sterile
产品编号11500


Closed cell culture systems help reduce the risk of adventitious contamination during drug development and manufacturing. Corning offers closed systems accessories with vessels to help transfer liquid aseptically. The internal end is a rigid polypropylene dip tube designed to reach the bottom of the flask. The venting port ends in a 50mm diameter vent filter with a 0.2 µm pore PVDF membrane and a barbed fitting. The liquid transfer port uses a 1/4" ID (3/8" OD) chemically resistant, heat sealable flexible tubing on the external side of the cap ending in a male plastic coupler (MPC) male disconnect with a sealing cap.
- Double bagged for GMP applications
- Animal component free vessels
- BSE/TSE compliant accessories
- SAL 10⁻⁶ sterilization
- Wide range of product offerings
- Customizable solutions

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 11500 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 4 /箱 |
品牌 | Corning® |
盖式样 | 螺旋盖 |
盖材料 | 聚丙烯 |
盖直径 | 100 mm |
盖颜色 | 橙色 |
颜色 | 橙色 |
无菌 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 18925055
- 质量证书 – 批号 16825021
- 质量证书 – 批号 16725047
- 质量证书 – 批号 15725046
- 质量证书 – 批号 12125025
- 质量证书 – 批号 12025016
- 质量证书 – 批号 10325014
- 质量证书 – 批号 10025035
- 质量证书 – 批号 09925034
- 质量证书 – 批号 35824012
- 质量证书 – 批号 27924009
- 质量证书 – 批号 25824005
- 质量证书 – 批号 22224008
- 质量证书 – 批号 20524020
- 质量证书 – 批号 19224032
- 质量证书 – 批号 18624003
- 质量证书 – 批号 15524045
- 质量证书 – 批号 14524022
- 质量证书 – 批号 12424052
- 质量证书 – 批号 11324057
- 质量证书 – 批号 09324011
- 质量证书 – 批号 07224034
- 质量证书 – 批号 03524012
- 质量证书 – 批号 29923034
- 质量证书 – 批号 29723019
- 质量证书 – 批号 28223040
- 质量证书 – 批号 24923004
- 质量证书 – 批号 21423017
- 质量证书 – 批号 12423030
- 质量证书 – 批号 04023004