Disposable 43 mm Aseptic Transfer Cap for 1L Plastic Erlenmeyer Flask, 1/4“ Dip Tube, 0.2 µm Vent, MPC Male Disconnect, Sterile
产品编号431445
These Corning® Erlenmeyer Flask Aseptic Transfer Caps are sterile (10⁻⁶ SAL), individually double bagged and fit the 1L Corning® Polycarbonate Erlenmeyer flasks.
- The venting port ends in a 50mm diameter vent filter with a 0.2 µm pore PVDF membrane and a barbed fitting.
- The liquid transfer port has an internal end with a rigid polypropylene dip tube angled to reach the bottom of the flask and on the external side a 1/4 inch ID (6.4mm), 3/8 inch (9.5mm) OD chemically resistant, heat sealable flexible tubing, ending in a medical grade polycarbonate (MPC) male disconnect with a female sealing cap.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431445 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 5 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 盖式样 | 螺旋盖 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖直径 | 43 mm |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 颜色 | 橙色 |
| 无菌 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 33625001
- 质量证书 – 批号 32525001
- 质量证书 – 批号 30125001
- 质量证书 – 批号 28425002
- 质量证书 – 批号 28425001
- 质量证书 – 批号 20225001
- 质量证书 – 批号 16425002
- 质量证书 – 批号 16425001
- 质量证书 – 批号 35124003
- 质量证书 – 批号 32224001
- 质量证书 – 批号 29824001
- 质量证书 – 批号 27123004
- 质量证书 – 批号 27123003
- 质量证书 – 批号 27123002
- 质量证书 – 批号 27123001
- 质量证书 – 批号 21722021
- 质量证书 – 批号 18822020
- 质量证书 – 批号 16522019
- 质量证书 – 批号 13322018
- 质量证书 – 批号 13322017
- 质量证书 – 批号 12622016
- 质量证书 – 批号 07322015
- 质量证书 – 批号 18221013
- 质量证书 – 批号 15521012
- 质量证书 – 批号 12421011
- 质量证书 – 批号 12421010
- 质量证书 – 批号 11121009
- 质量证书 – 批号 07721008
- 质量证书 – 批号 07621007
- 质量证书 – 批号 05421006