Corning® chemically resistant, heat sealable flexible tubing, 2-1/4“ ID, with Female MPC Connector with 1/4“ Barb with Pinch Clamp and Filling Bell
产品编号91-700-12
- 24" length 1/4" I.D. clear chemically resistant, heat sealable, flexible tubing
- Female MPC connector with 1/4" barb
- Pinch clamp
- Filling bell
Corning media certificates are available on our Resource Library.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 91-700-12 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 10 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 袋式样 | 摇摆式细胞培养 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9AXFU-0000
- 质量证书 – 批号 9AQMS-0000
- 质量证书 – 批号 9AJEP-0000
- 质量证书 – 批号 9AJ6E-0000
- 质量证书 – 批号 99D71-0000
- 质量证书 – 批号 99510-0000
- 质量证书 – 批号 9950G-0000
- 质量证书 – 批号 992LP_0000
- 质量证书 – 批号 98YUP-0000
- 质量证书 – 批号 98X89-0000
- 质量证书 – 批号 98U5V-0000
- 质量证书 – 批号 98N9D-0000
- 质量证书 – 批号 98M9P-0000
- 质量证书 – 批号 988AK_0000
- 质量证书 – 批号 980M5-0000
- 质量证书 – 批号 97FKG-0000
- 质量证书 – 批号 97AZ2-0000
- 质量证书 – 批号 96457-0000
- 质量证书 – 批号 95379-0000
- 质量证书 – 批号 79062-0000
- 质量证书 – 批号 75358-0000
- 质量证书 – 批号 68039-0000
- 质量证书 – 批号 57081-0000
- 质量证书 – 批号 48744-0000
- 质量证书 – 批号 46297-0000
- 质量证书 – 批号 45818-0000
- 质量证书 – 批号 44894-0000