Corning® 冻存袋,50 mL
产品编号91-200-88
我们的冷冻袋是一种独特的薄膜袋,可在超低温 (-196℃) 下保持柔性。这款康宁冻存容器可用于储存、保护和转移CD34+造血祖细胞 (HPC)。建议的充装量范围为20 mL至190 mL,提供四种标准规格。冷存量建议基于在内部厚度约为0.313英寸的保护盒中水平冷存。这种一次性细胞培养袋的容量为50 mL-750 mL。精选特殊的聚烯烃和专有EVA混合物制成薄膜,因其具有低温特性且能在充装液体时保持柔性和透明度。采用专有膜端口设计,更薄的壁有助于增加柔性,端口帽可在冷存过程中最大限度减少膜暴露。标签袋设计符合行业标准,便于使用和追溯。-端口1是薄壁膜端口,带两根PVC导管、母路厄接头、公路厄帽和小型滑动夹。这款一次性细胞冻存袋非常适合基础研究生物制药应用。 -每个生产批次都附有完整的合规性证书。采用聚烯烃-EVA混合物制成的薄膜 提供50 mL、250 mL、500 mL和750 mL规格。 薄膜类型:聚烯烃-EVA混合物 两个薄壁膜端口 端口1:长度4.5„ 外径0.153„ EVA管,一分为二,长度5„ 内径0.118„ x 外径0.16„ PVC管带有母路厄接头、公路厄帽和滑动夹 特性和优势
Corning media certificates are available on our Resource Library.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 91-200-88 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /每个 |
| 品牌 | Corning® |
| 袋式样 | 冻存 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 721889
- 质量证书 – 批号 720475
- 质量证书 – 批号 719314
- 质量证书 – 批号 716523
- 质量证书 – 批号 714868
- 质量证书 – 批号 714679
- 质量证书 – 批号 713041
- 质量证书 – 批号 711525
- 质量证书 – 批号 710832
- 质量证书 – 批号 710606
- 质量证书 – 批号 709832
- 质量证书 – 批号 708027
- 质量证书 – 批号 707189
- 质量证书 – 批号 706805
- 质量证书 – 批号 705048
- 质量证书 – 批号 157165
- 质量证书 – 批号 152897
- 质量证书 – 批号 149838
- 质量证书 – 批号 148546
- 质量证书 – 批号 147643
- 质量证书 – 批号 145477
- 质量证书 – 批号 144749
- 质量证书 – 批号 137194
- 质量证书 – 批号 136042
- 质量证书 – 批号 134048