Corning® Single-use Quench bag for HYPERStack vessel, 5L
Product Number91-200-76
チューブ、またはアッセンブリ済の多目的コネクタを使用することによって、バックに接続できます。バッグに培地、トリプシン、またはクエンチング基質を添加して、完全な閉鎖系で細胞培養を完了することができます。
フィルムタイプ:ULDPE
フィルムタイプ:ULDPE
Corning media certificates are available on our Resource Library.
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 91-200-76 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 15 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| バッグスタイル | シングルユース |
Specifications Documents