Corning® 50 mL微型生物反应器
产品编号431720
特性和优势聚丙烯管带有大块标记区,可清楚标明内容物和实验参数 聚丙烯盖有4个透气孔;疏水性膜有助于气体交换 无菌,无热原且不含RNase/DNase
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431720 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 300 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 无菌 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23726016
- 质量证书 – 批号 22926101
- 质量证书 – 批号 22426012
- 质量证书 – 批号 22226067
- 质量证书 – 批号 19826005
- 质量证书 – 批号 19126013
- 质量证书 – 批号 19026006
- 质量证书 – 批号 18426007
- 质量证书 – 批号 16626087
- 质量证书 – 批号 16326013
- 质量证书 – 批号 16126007
- 质量证书 – 批号 15926082
- 质量证书 – 批号 15626009
- 质量证书 – 批号 15626008
- 质量证书 – 批号 14526049
- 质量证书 – 批号 14126014
- 质量证书 – 批号 13826071
- 质量证书 – 批号 13326018
- 质量证书 – 批号 13126077
- 质量证书 – 批号 06426004
- 质量证书 – 批号 06226008
- 质量证书 – 批号 04526003
- 质量证书 – 批号 04426006
- 质量证书 – 批号 04326007
- 质量证书 – 批号 04226008
- 质量证书 – 批号 04126008
- 质量证书 – 批号 01826007
- 质量证书 – 批号 01726008
- 质量证书 – 批号 01626008
- 质量证书 – 批号 01526008