Corning® 5L Polycarbonate Erlenmeyer (Fernbach Design) Flask with Vent Cap
产品编号431685
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
The Corning 5L Erlenmeyer flask is designed to help scale-up suspension culture with space efficiency in mind. The flasks are ready-to-use, ideal for shaker culture applications, and storage.
- Available with plain bottom
- Molded-in graduations for accuracy
- Highest Sterility Assurance Level (SAL) of 10⁻⁶
- Nonpyrogenic and RNase-/DNase-free
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431685 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 4 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 颈式样 | 广口 |
| 盖式样 | 透气 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 无菌 | 是 |
| 特性 | 一次性 |
| 容量 | 5000 mL |
| 培养瓶式样 | Erlenmeyer锥形瓶 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 挡板 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25126007
- 质量证书 – 批号 21726006
- 质量证书 – 批号 19826005
- 质量证书 – 批号 13026003
- 质量证书 – 批号 09126002
- 质量证书 – 批号 00426001
- 质量证书 – 批号 29325013
- 质量证书 – 批号 27525012
- 质量证书 – 批号 24125011
- 质量证书 – 批号 23225010
- 质量证书 – 批号 23225009
- 质量证书 – 批号 20625008
- 质量证书 – 批号 20525007
- 质量证书 – 批号 16125006
- 质量证书 – 批号 14325005
- 质量证书 – 批号 13225004
- 质量证书 – 批号 07425003
- 质量证书 – 批号 03825002
- 质量证书 – 批号 00425001
- 质量证书 – 批号 34924012
- 质量证书 – 批号 34324011
- 质量证书 – 批号 29624010
- 质量证书 – 批号 26224009
- 质量证书 – 批号 25624008
- 质量证书 – 批号 20224007
- 质量证书 – 批号 18924006
- 质量证书 – 批号 15724005
- 质量证书 – 批号 07624004
- 质量证书 – 批号 06924003
- 质量证书 – 批号 03624002