Corning® 3L Baffled PETG Erlenmeyer Flask with Vent Cap
产品编号431283
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
- Made from optically-clear polyethylene terephthalate (PETG)
- Ideal for shaker culture applications
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- RNase- and DNase-free
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431283 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 4 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 盖式样 | 透气 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 无菌 | 是 |
| 特性 | 一次性 |
| 培养瓶式样 | Erlenmeyer锥形瓶 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 挡板 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12826002
- 质量证书 – 批号 03826001
- 质量证书 – 批号 21725001
- 质量证书 – 批号 32224004
- 质量证书 – 批号 20324003
- 质量证书 – 批号 17224002
- 质量证书 – 批号 22723001
- 质量证书 – 批号 25122003
- 质量证书 – 批号 20122002
- 质量证书 – 批号 15222001
- 质量证书 – 批号 34021004
- 质量证书 – 批号 17521003
- 质量证书 – 批号 17421002
- 质量证书 – 批号 03321001
- 质量证书 – 批号 25920003
- 质量证书 – 批号 12220002
- 质量证书 – 批号 03820001
- 质量证书 – 批号 28419002
- 质量证书 – 批号 06619001
- 质量证书 – 批号 21118001
- 质量证书 – 批号 17317001