Corning® 1L Polycarbonate Erlenmeyer Flask with Flat Cap
产品编号431146

(This is the suggested replacement for 355129)
- Made from optically clear polycarbonate
- Ideal for shaker culture applications
- Flat cap used for a closed liquid tight seal. Easy grip cap is designed to be more ergonomic.
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- RNase- and DNase-free
已添加至购物车
详情
产品编号 | 431146 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 25 /箱 |
品牌 | Corning® |
颈式样 | 广口 |
盖式样 | 平顶 |
盖材料 | 聚丙烯 |
盖颜色 | 橙色 |
颈外径 | 43 mm (近似值) |
无菌 | 是 |
特性 | 一次性 |
容量 | 1000 mL |
培养瓶式样 | Erlenmeyer锥形瓶 |
顶部式样 | 带螺纹 |
挡板 | 没有 |
刻度间隔 | 50 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 14825001
- 质量证书 – 批号 21324002
- 质量证书 – 批号 04124001
- 质量证书 – 批号 30423999
- 质量证书 – 批号 27422007
- 质量证书 – 批号 24622006
- 质量证书 – 批号 24522005
- 质量证书 – 批号 11522004
- 质量证书 – 批号 11422003
- 质量证书 – 批号 11422002
- 质量证书 – 批号 03422001
- 质量证书 – 批号 33421003
- 质量证书 – 批号 06421002
- 质量证书 – 批号 00621001
- 质量证书 – 批号 23720003
- 质量证书 – 批号 20620002
- 质量证书 – 批号 09720001
- 质量证书 – 批号 15519002
- 质量证书 – 批号 15419001
- 质量证书 – 批号 29918009
- 质量证书 – 批号 29818008
- 质量证书 – 批号 27718007
- 质量证书 – 批号 26818006
- 质量证书 – 批号 23618005
- 质量证书 – 批号 18818004
- 质量证书 – 批号 13618003
- 质量证书 – 批号 05118002
- 质量证书 – 批号 02618001
- 质量证书 – 批号 33417007
- 质量证书 – 批号 28117006