12 mm Transwell® 0.4 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌
产品编号3401
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 每块12孔板中装有12个小室,每箱4块
- 必须对膜进行染色以便观察细胞
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3401 |
| 数量/包 | 12 /包 |
| 数量/箱 | 48 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 12孔 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔形状 | 圆形 |
| 细胞生长面积 | 1.12 cm² |
| 建议中等孔容积 | 1.5 mL |
| 建议中等嵌套容积 | 0.5 mL |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 膜材料 | 聚碳酸酯 |
| 膜孔径 | 0.4 µm |
| 标称孔密度 | 1x10⁸ pores per cm² |
| 膜直径 | 12 mm |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 15026008
- 质量证书 – 批号 09426004
- 质量证书 – 批号 09326022
- 质量证书 – 批号 09226020
- 质量证书 – 批号 06426022
- 质量证书 – 批号 03426050
- 质量证书 – 批号 03326062
- 质量证书 – 批号 03226017
- 质量证书 – 批号 03126024
- 质量证书 – 批号 03026054
- 质量证书 – 批号 02926055
- 质量证书 – 批号 02926005
- 质量证书 – 批号 02826006
- 质量证书 – 批号 02526012
- 质量证书 – 批号 30425044
- 质量证书 – 批号 29525021
- 质量证书 – 批号 29425029
- 质量证书 – 批号 29325026
- 质量证书 – 批号 20225005
- 质量证书 – 批号 19825010
- 质量证书 – 批号 14125041
- 质量证书 – 批号 14025042
- 质量证书 – 批号 09725041
- 质量证书 – 批号 09525014
- 质量证书 – 批号 09425016
- 质量证书 – 批号 08025036
- 质量证书 – 批号 07925035
- 质量证书 – 批号 07825042
- 质量证书 – 批号 07725049
- 质量证书 – 批号 07625056