12 mm Transwell® 3.0 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌
产品编号3402
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 每块12孔板中装有12个小室,每箱4块
- 必须对膜进行染色以便观察细胞
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3402 |
| 数量/包 | 12 /包 |
| 数量/箱 | 48 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 12孔 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔形状 | 圆形 |
| 细胞生长面积 | 1.12 cm² |
| 建议中等孔容积 | 1.5 mL |
| 建议中等嵌套容积 | 0.5 mL |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 膜材料 | 聚碳酸酯 |
| 膜孔径 | 3 µm |
| 标称孔密度 | 2x10⁶ pores per cm² |
| 膜直径 | 12 mm |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 29926601
- 质量证书 – 批号 25926015
- 质量证书 – 批号 25826018
- 质量证书 – 批号 25726032
- 质量证书 – 批号 19426601
- 质量证书 – 批号 03626027
- 质量证书 – 批号 03526023
- 质量证书 – 批号 14325046
- 质量证书 – 批号 07225018
- 质量证书 – 批号 07125032
- 质量证书 – 批号 35724004
- 质量证书 – 批号 35524030
- 质量证书 – 批号 32524003
- 质量证书 – 批号 32324035
- 质量证书 – 批号 31724011
- 质量证书 – 批号 10124031
- 质量证书 – 批号 10124030
- 质量证书 – 批号 09924025
- 质量证书 – 批号 09324044
- 质量证书 – 批号 07224028
- 质量证书 – 批号 00424026
- 质量证书 – 批号 27922046
- 质量证书 – 批号 27922025
- 质量证书 – 批号 17322035
- 质量证书 – 批号 17222052
- 质量证书 – 批号 17222031
- 质量证书 – 批号 16822049
- 质量证书 – 批号 16722048
- 质量证书 – 批号 16722047
- 质量证书 – 批号 16722046