text.skipToContent text.skipToNavigation

12 mm Transwell® 3.0 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌

Product Number3402

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More
E-mail


  • 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
  • 每块12孔板中装有12个小室,每箱4块
  • 必须对膜进行染色以便观察细胞


生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


Details
Product Number   3402
数量/包   12 /包  
数量/箱   48 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   12孔  
平板颜色   透明  
孔底   扁平  
孔底颜色   透明  
孔形状   圆形  
细胞生长面积   1.12 cm²  
建议中等孔容积   1.5 mL  
建议中等嵌套容积   0.5 mL  
表面处理   经TC处理  
无菌   是  
膜材料   聚碳酸酯  
膜孔径   3 µm  
标称孔密度   2x10⁶ pores per cm²  
膜直径   12 mm  
含盖   是  
Specifications Documents