text.skipToContent text.skipToNavigation

24 mm Transwell® 0.4 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌

产品编号3412

电子邮件
  • 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
  • 每块6孔板中装有6个小室,每箱4块
  • 必须对膜进行染色以便观察细胞

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3412
数量/包   6 /包  
数量/箱   24 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   6孔  
平板颜色   透明  
孔底   扁平  
孔底颜色   透明  
孔形状   圆形  
细胞生长面积   4.67 cm²  
建议中等孔容积   2.6 mL  
建议中等嵌套容积   1.5 mL  
表面处理   经TC处理  
无菌   是  
膜材料   聚碳酸酯  
膜孔径   0.4 µm  
标称孔密度   1x10⁸ pores per cm²  
膜直径   24 mm  
含盖   是  
产品规格文件
Compatible Accessories
Costar® 6孔透明经TC处理多孔板,独立包装,无菌
Falcon® 6-well Deep Well PETG Plate, 1/Pack, 4/Case
Corning® 真空抽吸器

Corning® 真空抽吸器

4930

N/A per case