Corning® 24 mm Transwell® with 0.4 µm Pore Polycarbonate Membrane Insert, Sterile
产品编号3412



- Treated for optimal cell attachment
- Packaged 6 inserts in a 6 well plate, 4 plates per case
- Membrane must be stained for cell visibility

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3412 |
Qty./Pk | 6 / Pk |
Qty./Cs | 24 / Cs |
Brand | Corning® |
Plate Format | 6-well |
Plate Color | Clear |
Well Bottom | Flat |
Well Bottom Color | Clear |
Well Shape | Round |
Cell Growth Area | 4.67 cm² |
Recommended Medium Well Volume | 2.6 mL |
Recommended Medium Insert Volume | 1.5 mL |
Surface Treatment | TC-Treated |
Sterile | Yes |
Membrane Material | Polycarbonate |
Membrane Pore Size | 0.4 µm |
Nominal Pore Density | 1x10⁸ pores per cm² |
Membrane Diameter | 24 mm |
Lids Included | Yes |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 14825011
- 质量证书 – 批号 14725040
- 质量证书 – 批号 12225020
- 质量证书 – 批号 12125047
- 质量证书 – 批号 11625009
- 质量证书 – 批号 10025001
- 质量证书 – 批号 09425009
- 质量证书 – 批号 09325030
- 质量证书 – 批号 09225047
- 质量证书 – 批号 09125059
- 质量证书 – 批号 36524002
- 质量证书 – 批号 36424004
- 质量证书 – 批号 36224016
- 质量证书 – 批号 35924026
- 质量证书 – 批号 31224001
- 质量证书 – 批号 31124057
- 质量证书 – 批号 31124003
- 质量证书 – 批号 31024048
- 质量证书 – 批号 30924055
- 质量证书 – 批号 30924009
- 质量证书 – 批号 30624023
- 质量证书 – 批号 30624006
- 质量证书 – 批号 25924017
- 质量证书 – 批号 20224025
- 质量证书 – 批号 20224014
- 质量证书 – 批号 20124044
- 质量证书 – 批号 20124006
- 质量证书 – 批号 15624003
- 质量证书 – 批号 15524061
- 质量证书 – 批号 08924023