24 mm Transwell® 3.0 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌
产品编号3414
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 每块6孔板中装有6个小室,每箱4块
- 必须对膜进行染色以便观察细胞
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3414 |
| 数量/包 | 6 /包 |
| 数量/箱 | 24 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 6孔 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔形状 | 圆形 |
| 细胞生长面积 | 4.67 cm² |
| 建议中等孔容积 | 2.6 mL |
| 建议中等嵌套容积 | 1.5 mL |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 膜材料 | 聚碳酸酯 |
| 膜孔径 | 3 µm |
| 标称孔密度 | 2x10⁶ pores per cm² |
| 膜直径 | 24 mm |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 29626601
- 质量证书 – 批号 21826039
- 质量证书 – 批号 21826017
- 质量证书 – 批号 18926601
- 质量证书 – 批号 14426005
- 质量证书 – 批号 09526003
- 质量证书 – 批号 33525081
- 质量证书 – 批号 33425006
- 质量证书 – 批号 31324043
- 质量证书 – 批号 31324002
- 质量证书 – 批号 31224025
- 质量证书 – 批号 22124010
- 质量证书 – 批号 22024002
- 质量证书 – 批号 20024051
- 质量证书 – 批号 28423033
- 质量证书 – 批号 27823045
- 质量证书 – 批号 27823018
- 质量证书 – 批号 26923043
- 质量证书 – 批号 17923029
- 质量证书 – 批号 17823028
- 质量证书 – 批号 11523025
- 质量证书 – 批号 18922007
- 质量证书 – 批号 18722039
- 质量证书 – 批号 18722006
- 质量证书 – 批号 18622040
- 质量证书 – 批号 18622039
- 质量证书 – 批号 18222068
- 质量证书 – 批号 12422017
- 质量证书 – 批号 05322027
- 质量证书 – 批号 05222065