text.skipToContent text.skipToNavigation

24 mm Transwell® 8.0 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌

产品编号3428

电子邮件

(3403的推荐替代产品)


  • 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
  • 每块6孔板中装有6个小室,每箱4块
  • 必须对膜进行染色以便观察细胞

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3428
数量/包   6 /包  
数量/箱   24 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   6孔  
平板颜色   透明  
孔底   扁平  
孔底颜色   透明  
孔形状   圆形  
细胞生长面积   4.67 cm²  
建议中等孔容积   2.6 mL  
建议中等嵌套容积   1.5 mL  
表面处理   经TC处理  
无菌   是  
膜材料   聚碳酸酯  
膜孔径   8 µm  
标称孔密度   1x10⁵ pores per cm²  
膜直径   24 mm  
含盖   是  
产品规格文件
Compatible Accessories
Corning® 真空抽吸器

Corning® 真空抽吸器

4930

N/A per case
Costar® 6孔透明经TC处理多孔板,独立包装,无菌
Falcon® 6-well Deep Well PETG Plate, 1/Pack, 4/Case