text.skipToContent text.skipToNavigation

75 mm Transwell® 0.4 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌

产品编号7910

电子邮件

This is the suggested replacement for 3419.


3419的推荐替代产品。

  • 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
  • 每个小室装在一个100mm培养皿中,每箱12个小室
  • 必须对膜进行染色以便观察细胞

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   7910
数量/包   1 /包  
数量/箱   12 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   100 mm培养皿  
平板颜色   透明  
细胞生长面积   44 cm²  
建议中等孔容积   13 mL  
建议中等嵌套容积   9 mL  
表面处理   经TC处理  
无菌   是  
膜材料   聚碳酸酯  
膜孔径   0.4 µm  
标称孔密度   1.6 x 10⁶ pores per cm²  
膜直径   75 mm  
含盖   是  
产品规格文件
Compatible Accessories