Corning® FluoroBlok™ 24孔板细胞培养小室,3.0 µm彩色PET膜,无菌,1/包,48/箱
产品编号351151
康宁FluoroBlok细胞培养小室可阻挡光线透过,简化荧光标记细胞迁移检测。康宁FluoroBlok细胞培养小室采用独特的避光PET膜,可有效阻挡400-700 nm光线透过。康宁FluoroBlok膜可屏蔽位于小室上部空间的荧光标记细胞发出的荧光,使其不可见。标记细胞穿过膜后,荧光就不再受遮蔽,可以被荧光酶标仪轻松检测到。
- 建议的孔中培养基体积为 0.7-0.9 mL
- 建议的小室中培养基体积为 0.2-0.35 mL
储存条件:室温下保存,避免阳光直射。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 351151 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 48 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 24孔 |
细胞生长面积 | 0.3 cm² |
表面处理 | 经TC处理 |
无菌 | 是 |
膜材料 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) |
膜孔径 | 3 µm |
标称孔密度 | 8+/-2 x 10⁵ pores per cm² |
膜直径 | 6.4 mm |
储存 | Room temperature |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9322003
- 质量证书 – 批号 9287014
- 质量证书 – 批号 9203016
- 质量证书 – 批号 9168028
- 质量证书 – 批号 9147009
- 质量证书 – 批号 9111004
- 质量证书 – 批号 9077004
- 质量证书 – 批号 9015039
- 质量证书 – 批号 8283008
- 质量证书 – 批号 8231016
- 质量证书 – 批号 8197032
- 质量证书 – 批号 8169039
- 质量证书 – 批号 8077013
- 质量证书 – 批号 8043020
- 质量证书 – 批号 8016021
- 质量证书 – 批号 7233012
- 质量证书 – 批号 6326009
- 质量证书 – 批号 6255055
- 质量证书 – 批号 6199084
- 质量证书 – 批号 6136097
- 质量证书 – 批号 6080044
- 质量证书 – 批号 5363230
- 质量证书 – 批号 5298030
- 质量证书 – 批号 5256055
- 质量证书 – 批号 5018034
- 质量证书 – 批号 4320065
- 质量证书 – 批号 4315969
- 质量证书 – 批号 4107001
- 质量证书 – 批号 4002007
- 质量证书 – 批号 3289561