text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® FluoroBlok™ 24孔板可细胞培养小室,8.0 µm彩色PET膜,无菌,1/包,48/箱

Product Number351152

E-mail

康宁FluoroBlok细胞培养小室可阻挡光线透过,简化荧光标记细胞迁移检测。康宁FluoroBlok细胞培养小室采用独特的避光PET膜,可有效阻挡400-700 nm光线透过。康宁FluoroBlok膜可屏蔽位于小室上部空间的荧光标记细胞发出的荧光,使其不可见。标记细胞穿过膜后,荧光就不再受遮蔽,可以被荧光酶标仪轻松检测到。

  • 建议的孔中培养基体积为 0.7-0.9 mL
  • 建议的小室中培养基体积为 0.2-0.35 mL

储存条件:室温下保存,避免阳光直射。


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


Details
Product Number   351152
数量/包   8 /包  
数量/箱   48 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   24孔  
细胞生长面积   0.3 cm²  
表面处理   经TC处理  
无菌   是  
膜材料   聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)  
膜孔径   8 µm  
标称孔密度   6+/-2 x 10⁴ pores per cm²  
膜直径   6.4 mm  
储存   Room temperature  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Corning® 真空抽吸器

Corning® 真空抽吸器

4930

¥0.00 per case
Costar® 真空抽吸器用8通道适配器
Falcon® 96孔黑色平底微孔板,经TC处理,带盖,无菌,8/包,32/箱
Corning® 钙黄绿素AM荧光染料,1 mg
Corning® DiIC12(3) 荧光染料,100 mg