text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536孔黑色/透明底低基底环烯烃共聚物微孔板,未处理,20/袋,不带盖,条码位于长边,非灭菌

产品编号4560

电子邮件
  • 无标志或印字,改善了热密封,便于移液操作
  • 低基底设计,可提高进行底读检测的灵敏度
  • 由于荧光本底低且信号强度更高,具有极佳的信号动态范围
  • 出色的平整度——最大限度减少板内和板间差异
  • 平底孔,可与自动分液系统兼容,如PerkinElmer FlexDrop™
  • 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合。
  • 工作体积不超过10 µL
  • 条码位于微孔板长边

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   4560
数量/包   20 /包  
数量/箱   100 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   1536孔  
平板特性   平顶  
平板颜色   黑色  
孔底   扁平  
孔底颜色   透明  
孔容积   12.5 µL  
建议工作容积   up to 8 µL  
表面处理   未处理  
无菌   否  
含盖   没有  
产品规格文件