Corning® 1536孔黑色/透明底低基底环烯烃共聚物微孔板,多聚-D-赖氨酸包被,20/袋,不带盖,条码位于长边,非灭菌
产品编号4564
- 无标志或印字,改善了热密封,便于移液操作
- 低基底设计,可提高进行底读检测的灵敏度
- 由于荧光本底低且信号强度更高,具有极佳的信号动态范围
- 出色的平整度——最大限度减少板内和板间差异
- 平底孔,可与自动分液系统兼容,如PerkinElmer FlexDrop™
- 工作体积不超过10 µL
- 条码位于微孔板长边
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4564 |
| 数量/包 | 20 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 1536孔 |
| 平板特性 | 平顶 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 12.5 µL |
| 建议工作容积 | up to 8 µL |
| 表面处理 | 多聚-D-赖氨酸 |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| 表面包被 | 多聚-D-赖氨酸 |
产品规格文件