text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536孔黑色聚苯乙烯微孔板,未处理,10/袋,不带盖,带通用条码,非灭菌

Product Number3724BC

E-mail

带通用条码的康宁微孔板目前有现货,可随时发货。采用Code 128条码格式,确保与大多数条码扫描和软件系统兼容。为避免混淆,微板孔的表面处理可通过条码的供人识别字符轻松识别 (NT = 未处理;TC = 经组织培养处理;NB = 无结合力表面)。

(2008年5月上市)

  • 微孔板的4个侧面均贴有标签
  • 序列号不重复
  • 超高的打印质量和分辨率
  • 可耐受常用的实验室试剂
  • 可耐受-80ºC至+52ºC的温度
  • 条码标签规格请见下方产品详情
  • 微孔板特性
  • 由于荧光本底低且信号强度更高,具有极佳的信号动态范围
  • 出色的平整度——最大限度减少板内和板间差异
  • 平底孔,可与自动分液系统兼容,如PerkinElmer FlexDrop™
  • 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合。
  • 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区 (结合能力约为100至200ng IgG/cm²)
  • 工作体积不超过10 µL
  • ”


    Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

    Learn More

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    Details
    Product Number   3724BC
    数量/包   10 /包  
    数量/箱   50 /箱  
    品牌   Corning®  
    平板规格   1536孔  
    平板特性   标准  
    平板颜色   黑色  
    孔底   扁平  
    孔容积   12.5 µL  
    建议工作容积   up to 8 µL  
    无菌   否  
    含盖   没有  
    Specifications Documents