Corning® 1536孔黑色聚苯乙烯NBS微孔板,10/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3728
- 由于荧光本底低且信号强度更高,具有极佳的信号动态范围
- 出色的平整度,最大限度减少板内和板间差异
- 平底孔,可与自动分液系统兼容,如PerkinElmer FlexDrop™
- NBS微孔板适用于酶均相分析实验,或需要减少与微孔板的非特异性结合的实验
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
一个1536孔微孔板相比于十六个96孔微孔板,按重量计算所用材料减少了95%。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3728 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 1536孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 12.5 µL |
| 建议工作容积 | up to 8 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23226018
- 质量证书 – 批号 19726038
- 质量证书 – 批号 13226043
- 质量证书 – 批号 05526006
- 质量证书 – 批号 21825030
- 质量证书 – 批号 09725066
- 质量证书 – 批号 35224014
- 质量证书 – 批号 30924021
- 质量证书 – 批号 27424050
- 质量证书 – 批号 25624009
- 质量证书 – 批号 22024031
- 质量证书 – 批号 03224029
- 质量证书 – 批号 35523037
- 质量证书 – 批号 29323048
- 质量证书 – 批号 19123029
- 质量证书 – 批号 27322047
- 质量证书 – 批号 17222053
- 质量证书 – 批号 03522010
- 质量证书 – 批号 00322048
- 质量证书 – 批号 33421064
- 质量证书 – 批号 16621046
- 质量证书 – 批号 16021018
- 质量证书 – 批号 19120049
- 质量证书 – 批号 06320040