Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 1536孔黑色聚苯乙烯NBS微孔板,10/袋,带盖和通用条码,非灭菌
产品编号3728BC
带通用条码的康宁微孔板目前有现货,可随时发货。采用Code 128条码格式,确保与大多数条码扫描和软件系统兼容。为避免混淆,微板孔的表面处理可通过条码的供人识别字符轻松识别 (NT = 未处理;TC = 经组织培养处理;NB = 无结合力表面)。
(2008年5月上市)
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3728BC |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 1536孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 12.5 µL |
| 建议工作容积 | up to 8 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21125009
- 质量证书 – 批号 33523014
- 质量证书 – 批号 32323008
- 质量证书 – 批号 32621001
- 质量证书 – 批号 12320011
- 质量证书 – 批号 30719006
- 质量证书 – 批号 31718009
- 质量证书 – 批号 27518014
- 质量证书 – 批号 20718030
- 质量证书 – 批号 23417047
- 质量证书 – 批号 29415051
- 质量证书 – 批号 23715039
- 质量证书 – 批号 06914053
- 质量证书 – 批号 20612030
- 质量证书 – 批号 05812040
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 31208002
- 质量证书 – 批号 30907032
- 质量证书 – 批号 26808025
- 质量证书 – 批号 22408010
- 质量证书 – 批号 21708047
- 质量证书 – 批号 12908031
- 质量证书 – 批号 06308001