Corning® 1536孔白色聚苯乙烯NBS微孔板,10/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3729
- 由于荧光本底低且信号强度更高,具有极佳的信号动态范围
- 出色的平整度,最大限度减少板内和板间差异
- 平底孔,可与自动分液系统兼容,如PerkinElmer FlexDrop™
- NBS微孔板适用于酶均相分析实验,或需要减少与微孔板的非特异性结合的实验
- 最适用于减少低浓度下蛋白质和核酸的结合、提高信噪比
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3729 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 1536孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 白色 |
| 孔容积 | 12.5 µL |
| 建议工作容积 | 8 - 10 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20326030
- 质量证书 – 批号 16926032
- 质量证书 – 批号 16626020
- 质量证书 – 批号 12726031
- 质量证书 – 批号 11126035
- 质量证书 – 批号 06826015
- 质量证书 – 批号 05926021
- 质量证书 – 批号 05726038
- 质量证书 – 批号 03626008
- 质量证书 – 批号 01926005
- 质量证书 – 批号 33925027
- 质量证书 – 批号 31725009
- 质量证书 – 批号 25825011
- 质量证书 – 批号 21625023
- 质量证书 – 批号 19825029
- 质量证书 – 批号 09225037
- 质量证书 – 批号 27724016
- 质量证书 – 批号 25424042
- 质量证书 – 批号 25324003
- 质量证书 – 批号 21724016
- 质量证书 – 批号 20024017
- 质量证书 – 批号 18924022
- 质量证书 – 批号 17624019
- 质量证书 – 批号 15524063
- 质量证书 – 批号 10824018
- 质量证书 – 批号 33523020
- 质量证书 – 批号 27823012