text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536孔黑色/透明底聚苯乙烯微孔板,经组织培养处理,带通用条码和盖,无菌,50/箱

产品编号3838BC

电子邮件

康宁1536孔微孔板是最高密度的高通量筛选微孔板,符合标准微孔板的外形尺寸要求。这种全黑或全白聚苯乙烯微孔板采用圆底、平底或黑色透明底。

  • 圆底板的孔总体积为10 μL,平底板为12.8 μL
  • 建议工作体积不超过8 μL
  • 圆底板可减少空气滞留,改善CV值和Z因子
  • 抬高的孔底有肋于提高灵敏度
  • 四边设有溢流槽,可减少仪器污染
  • 微孔板盖需单独购买。康宁微孔板盖 (货号:3098) 适用于这种微孔板。

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3838BC
数量/包   10 /包  
数量/箱   50 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   1536孔  
平板颜色   黑色  
孔底   扁平  
孔底颜色   透明  
孔容积   15.95 µL  
无菌   是  
含盖   是  
产品规格文件