Corning® 1536孔黑色/透明平底聚苯乙烯微孔板,未处理,10/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3891
- 适用于荧光均相分析实验
- 相比同类产品性能更出色:更低的CV值、更高的信噪比且荧光本底更低
- 具有出色的平整度,最大限度减少板内和板间差异
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3891 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 1536孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 12.5 µL |
| 建议工作容积 | up to 8 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 06826005
- 质量证书 – 批号 19924014
- 质量证书 – 批号 05723004
- 质量证书 – 批号 28922031
- 质量证书 – 批号 13421026
- 质量证书 – 批号 34518034
- 质量证书 – 批号 32514020
- 质量证书 – 批号 19013008
- 质量证书 – 批号 12713010
- 质量证书 – 批号 05313011
- 质量证书 – 批号 19312031
- 质量证书 – 批号 18412043
- 质量证书 – 批号 01612001
- 质量证书 – 批号 24411016
- 质量证书 – 批号 14410019
- 质量证书 – 批号 28609017
- 质量证书 – 批号 10409032
- 质量证书 – 批号 Generic