Corning® 10 µL 1536孔黑色圆底聚苯乙烯微孔板,未处理,10/袋,不带盖
产品编号3936
 
            - 黑色微孔板具有低背景荧光及最小的光散射,有助于减少串扰
- 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合
- 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区
- 未处理微孔板的结合能力约为100至200ng IgG/cm²
- 建议工作体积不超过8 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
 
						生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
	已添加至购物车
  
   详情
| 产品编号 | 3936 | 
| 数量/包 | 10 /包 | 
| 数量/箱 | 50 /箱 | 
| 品牌 | Corning® | 
| 平板规格 | 1536孔 | 
| 平板特性 | 标准 | 
| 平板颜色 | 黑色 | 
| 孔底 | 圆形 | 
| 孔容积 | 10 µL | 
| 建议工作容积 | up to 8 µL | 
| 无菌 | 否 | 
| 含盖 | 没有 | 
产品规格文件