Corning® 384孔低边白色平底聚苯乙烯微孔板,经TC处理,10/袋,带盖,无菌
产品编号3570
(3704的推荐替代产品)
- 白色微孔板可在化学发光分析过程中减少孔间串扰
- 建议工作体积为20至80 µL
- 更高的平整度,板内和板间CV值较低
- 经TC处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
- 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区
- 适用于目前更敏感的分析和酶标仪。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3570 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 384孔 |
| 平板特性 | 低边 |
| 平板颜色 | 白色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 112 µL |
| 细胞生长面积 | 0.06 cm² |
| 建议中等孔容积 | 25 - 50 µL |
| 建议工作容积 | 20-80 µL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 14226006
- 质量证书 – 批号 14126009
- 质量证书 – 批号 13726015
- 质量证书 – 批号 12826006
- 质量证书 – 批号 12326014
- 质量证书 – 批号 12026043
- 质量证书 – 批号 11926039
- 质量证书 – 批号 08926007
- 质量证书 – 批号 08826009
- 质量证书 – 批号 08426034
- 质量证书 – 批号 06826032
- 质量证书 – 批号 06726008
- 质量证书 – 批号 06426044
- 质量证书 – 批号 03926006
- 质量证书 – 批号 03526009
- 质量证书 – 批号 03326006
- 质量证书 – 批号 02326018
- 质量证书 – 批号 01026005
- 质量证书 – 批号 00726005
- 质量证书 – 批号 00326019
- 质量证书 – 批号 32825006
- 质量证书 – 批号 32025015
- 质量证书 – 批号 31925003
- 质量证书 – 批号 31725029
- 质量证书 – 批号 31225005
- 质量证书 – 批号 31125040
- 质量证书 – 批号 29425042