Corning® 384孔低边白色平底聚苯乙烯微孔板,未处理,10/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3572
(3705的推荐替代产品)
- 白色微孔板可在化学发光分析过程中减少孔间串扰
- 建议工作体积为20至80 µL
- 更高的平整度,板内和板间CV值较低。
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
- 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合
- 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区
- 未处理微孔板的结合能力约为100至200ng IgG/cm²
- 适用于目前更敏感的分析和酶标仪。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3572 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 384孔 |
| 平板特性 | 低边 |
| 平板颜色 | 白色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 112 µL |
| 建议工作容积 | 20-80 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21226048
- 质量证书 – 批号 07025051
- 质量证书 – 批号 02425048
- 质量证书 – 批号 32324022
- 质量证书 – 批号 28024012
- 质量证书 – 批号 21424007
- 质量证书 – 批号 15924042
- 质量证书 – 批号 10324057
- 质量证书 – 批号 10324034
- 质量证书 – 批号 07924001
- 质量证书 – 批号 03624005
- 质量证书 – 批号 00924039
- 质量证书 – 批号 34423010
- 质量证书 – 批号 24323085
- 质量证书 – 批号 16223008
- 质量证书 – 批号 13423002
- 质量证书 – 批号 10923005
- 质量证书 – 批号 24122016
- 质量证书 – 批号 18122003
- 质量证书 – 批号 03322002
- 质量证书 – 批号 34221054
- 质量证书 – 批号 24621018
- 质量证书 – 批号 21621060
- 质量证书 – 批号 16921059
- 质量证书 – 批号 15121003
- 质量证书 – 批号 09321007
- 质量证书 – 批号 31520037
- 质量证书 – 批号 13520038
- 质量证书 – 批号 08920013
- 质量证书 – 批号 07120068