Corning® 384孔低边黑色平底聚苯乙烯微孔板,未处理,10/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3573
(3708和3710的推荐替代产品)
- 黑色微孔板具有更低的自发荧光、更高的信噪比以及更低的CV值。
- 更高的平整度,板内和板间CV值较低。
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
- 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合
- 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区
- 未处理微孔板的结合能力约为100至200ng IgG/cm²
- 适用于目前更敏感的分析和酶标仪。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
一个384孔微孔板相比于使用四个96孔微孔板,按重量计算所用材料减少了62%。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3573 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 384孔 |
| 平板特性 | 低边 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 112 µL |
| 建议工作容积 | 20-80 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27126009
- 质量证书 – 批号 26726008
- 质量证书 – 批号 26526019
- 质量证书 – 批号 26426025
- 质量证书 – 批号 22526038
- 质量证书 – 批号 19726034
- 质量证书 – 批号 19626034
- 质量证书 – 批号 17626060
- 质量证书 – 批号 17526029
- 质量证书 – 批号 10426028
- 质量证书 – 批号 07526006
- 质量证书 – 批号 06026001
- 质量证书 – 批号 02026052
- 质量证书 – 批号 01526041
- 质量证书 – 批号 34225015
- 质量证书 – 批号 32425017
- 质量证书 – 批号 28825034
- 质量证书 – 批号 28725036
- 质量证书 – 批号 28625043
- 质量证书 – 批号 24825024
- 质量证书 – 批号 11125006
- 质量证书 – 批号 08025039
- 质量证书 – 批号 05625028
- 质量证书 – 批号 03425055
- 质量证书 – 批号 31424003
- 质量证书 – 批号 26124039
- 质量证书 – 批号 25724018
- 质量证书 – 批号 25624027
- 质量证书 – 批号 23424004
- 质量证书 – 批号 17124038