Corning® 384孔低边白色平底聚苯乙烯NBS微孔板,10/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3574
(3652的推荐替代产品)
- 白色微孔板可在化学发光分析过程中减少孔间串扰
- 建议工作体积为20至80 µL
- 更高的平整度,板内和板间CV值较低。
- 无结合力表面 (NBS) 是用于聚苯乙烯微孔板的康宁专有处理技术,可形成非离子型亲水表面 (类似聚环氧乙烷),将分子间相互作用降至最低
- 最适用于减少低浓度下蛋白质和核酸的结合、提高信噪比
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
- 适用于目前更敏感的分析和酶标仪。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3574 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 384孔 |
| 平板特性 | 低边 |
| 平板颜色 | 白色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 112 µL |
| 建议工作容积 | 20-80 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 15226049
- 质量证书 – 批号 14826026
- 质量证书 – 批号 10326057
- 质量证书 – 批号 07626032
- 质量证书 – 批号 31125051
- 质量证书 – 批号 30325011
- 质量证书 – 批号 12825048
- 质量证书 – 批号 09125040
- 质量证书 – 批号 07825036
- 质量证书 – 批号 03825022
- 质量证书 – 批号 01025025
- 质量证书 – 批号 15124044
- 质量证书 – 批号 10724043
- 质量证书 – 批号 08624039
- 质量证书 – 批号 00224026
- 质量证书 – 批号 30023049
- 质量证书 – 批号 27223025
- 质量证书 – 批号 24223018
- 质量证书 – 批号 19123045
- 质量证书 – 批号 16623033
- 质量证书 – 批号 13723009
- 质量证书 – 批号 11023006