text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384孔低边白色平底聚苯乙烯NBS微孔板,10/袋,不带盖,带通用条码,非灭菌

产品编号3574BC

电子邮件

带通用条码的康宁微孔板目前有现货,可随时发货。采用Code 128条码格式,确保与大多数条码扫描和软件系统兼容。为避免混淆,微板孔的表面处理可通过条码的供人识别字符轻松识别 (NT = 未处理;TC = 经组织培养处理;NB = 无结合力表面)。

  • 微孔板的4个侧面均贴有标签
  • 序列号不重复
  • 超高的打印质量和分辨率
  • 可耐受常用的实验室试剂
  • 可耐受-80ºC至+52ºC的温度
  • 条码标签规格请见下方产品详情
  • 微孔板特性
  • 白色微孔板可在化学发光分析过程中减少孔间串扰
  • 无结合力表面 (NBS™) 是用于聚苯乙烯微孔板的康宁专有处理技术,可形成非离子型亲水表面 (类似聚环氧乙烷),将分子间相互作用降至最低

  • Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

    了解更多。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    详情
    产品编号   3574BC
    数量/包   10 /包  
    数量/箱   50 /箱  
    品牌   Corning®  
    平板规格   384孔  
    平板特性   低边  
    平板颜色   白色  
    孔底   扁平  
    孔容积   112 µL  
    建议工作容积   20-80 µL  
    无菌   否  
    含盖   没有  
    产品规格文件