Corning® 384孔低边黑色平底聚苯乙烯NBS微孔板,10/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3575
(3654的推荐替代产品)
- 黑色微孔板具有更低的自发荧光、更高的信噪比以及更低的CV值。
- 无结合力表面 (NBS) 是用于聚苯乙烯微孔板的康宁专有处理技术,可形成非离子型亲水表面 (类似聚环氧乙烷),将分子间相互作用降至最低
- 最适用于减少低浓度下蛋白质和核酸的结合、提高信噪比
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
一个384孔微孔板相比于使用四个96孔微孔板,按重量计算所用材料减少了62%。
已添加至购物车