Corning® 384孔低边黑色平底聚苯乙烯NBS微孔板,10/袋,不带盖,带通用条码,非灭菌
产品编号3575BC
带通用条码的康宁微孔板目前有现货,可随时发货。采用Code 128条码格式,确保与大多数条码扫描和软件系统兼容。为避免混淆,微板孔的表面处理可通过条码的供人识别字符轻松识别 (NT = 未处理;TC = 经组织培养处理;NB = 无结合力表面)。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3575BC |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 384孔 |
| 平板特性 | 低边 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 112 µL |
| 建议工作容积 | 20-80 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25326040
- 质量证书 – 批号 03826001
- 质量证书 – 批号 29725065
- 质量证书 – 批号 08325026
- 质量证书 – 批号 29924045
- 质量证书 – 批号 04624007
- 质量证书 – 批号 17623001
- 质量证书 – 批号 16622020
- 质量证书 – 批号 17321052
- 质量证书 – 批号 21420005
- 质量证书 – 批号 09720035
- 质量证书 – 批号 05619039
- 质量证书 – 批号 34118028
- 质量证书 – 批号 19318040
- 质量证书 – 批号 01018012
- 质量证书 – 批号 27916039
- 质量证书 – 批号 13916006
- 质量证书 – 批号 12015004
- 质量证书 – 批号 10315023
- 质量证书 – 批号 19013027
- 质量证书 – 批号 06512005
- 质量证书 – 批号 25910039
- 质量证书 – 批号 13010031
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 33107032
- 质量证书 – 批号 29608039
- 质量证书 – 批号 21808017
- 质量证书 – 批号 21008002