text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 低容量384孔黑色平底聚苯乙烯微孔板,经TC处理,10/袋,带盖,无菌

产品编号3822

电子邮件

  • 采用圆孔和全黑平底设计
  • 孔底到板底的距离为2.8mm
  • 孔总体积为50 µL,建议工作体积为5-40 µL
  • 高基底设计,适合自动化操作并带条码
  • 经过Molecular Devices FLIPR读板机验证。外孔经过校准以便FLIPR正确读板
  • 经过表面处理,可促进细胞粘附
  • 适用于微型384孔荧光细胞分析实验

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3822
数量/包   10 /包  
数量/箱   50 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   384孔,低容量  
平板特性   低容量  
平板颜色   黑色  
孔底   扁平  
孔容积   50 µL  
细胞生长面积   0.03 cm²  
建议中等孔容积   5 - 40 µL  
建议工作容积   5 – 40 µL  
无菌   是  
含盖   是  
产品规格文件