Corning® 低容量384孔白色平底聚苯乙烯NBS微孔板,10/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3824
- 采用圆孔和全白平底设计。
- 孔底到板底的距离为2.8mm。
- 适用于微型384孔荧光均相分析实验。
- 无结合力表面 (NBS) 是用于聚苯乙烯微孔板的康宁专有处理技术,可形成非离子型亲水表面 (类似聚环氧乙烷),将分子间相互作用降至最低。
- 最适用于减少低浓度下蛋白质和核酸的结合、提高信噪比
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3824 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 384孔,低容量 |
| 平板特性 | 低容量 |
| 平板颜色 | 白色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 50 µL |
| 建议工作容积 | 5 – 40 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26526027
- 质量证书 – 批号 22526014
- 质量证书 – 批号 16226048
- 质量证书 – 批号 16226007
- 质量证书 – 批号 16126015
- 质量证书 – 批号 14726036
- 质量证书 – 批号 10526044
- 质量证书 – 批号 01426004
- 质量证书 – 批号 35725014
- 质量证书 – 批号 26525029
- 质量证书 – 批号 22725019
- 质量证书 – 批号 17625022
- 质量证书 – 批号 15325022
- 质量证书 – 批号 14825035
- 质量证书 – 批号 10725036
- 质量证书 – 批号 06425039
- 质量证书 – 批号 03525049
- 质量证书 – 批号 29724037
- 质量证书 – 批号 25724033
- 质量证书 – 批号 21824016
- 质量证书 – 批号 19024035
- 质量证书 – 批号 17824016
- 质量证书 – 批号 14924050
- 质量证书 – 批号 11724027
- 质量证书 – 批号 08224014
- 质量证书 – 批号 02524024