Corning® 低容量384孔白色平底聚苯乙烯微孔板,经TC处理,10/袋,带盖,无菌
产品编号3826
- 采用圆孔和全白平底设计。
- 经过表面处理,可促进细胞粘附。
- 适用于微型384孔荧光细胞分析实验
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3826 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 384孔 |
| 平板特性 | 低容量 |
| 平板颜色 | 白色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 50 µL |
| 细胞生长面积 | 0.03 cm² |
| 建议中等孔容积 | 5 - 40 µL |
| 建议工作容积 | 5 – 40 µL |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21826015
- 质量证书 – 批号 00526041
- 质量证书 – 批号 17325011
- 质量证书 – 批号 33824056
- 质量证书 – 批号 23324037
- 质量证书 – 批号 18324004
- 质量证书 – 批号 19823004
- 质量证书 – 批号 16523004
- 质量证书 – 批号 03023010
- 质量证书 – 批号 01323010
- 质量证书 – 批号 34722004
- 质量证书 – 批号 30322018
- 质量证书 – 批号 26422019
- 质量证书 – 批号 14322021
- 质量证书 – 批号 27121001
- 质量证书 – 批号 22621007
- 质量证书 – 批号 08821073
- 质量证书 – 批号 03321012
- 质量证书 – 批号 20920009
- 质量证书 – 批号 12120043
- 质量证书 – 批号 26019017
- 质量证书 – 批号 22719034
- 质量证书 – 批号 02119009
- 质量证书 – 批号 25318056
- 质量证书 – 批号 21818044
- 质量证书 – 批号 32517024
- 质量证书 – 批号 14617008
- 质量证书 – 批号 29216035
- 质量证书 – 批号 26616026
- 质量证书 – 批号 09216026