Corning® 低容量384孔黑色/透明平底聚苯乙烯微孔板,未处理,10/袋,不带盖,非灭菌
Product Number3540
- 采用圆孔和透明平底设计
- 孔底到板底的距离为2.8mm
- 孔总体积为50 µL,建议工作体积为5-40 µL
- 高基底设计,适合自动化操作并带条码
- 经过Molecular Devices FLIPR读板机验证。外孔经过校准以便FLIPR正确读板
- 适用于微型384孔荧光均相分析实验
- 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合
- 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区 (结合能力约为100至200ng IgG/cm²)
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3540 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 384孔,低容量 |
| 平板特性 | 低容量 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 50 µL |
| 建议工作容积 | 5-40 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
Specifications Documents