text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 低容量384孔黑色/透明平底聚苯乙烯NBS微孔板,10/袋,不带盖,非灭菌

Product Number3544

E-mail
  • 采用圆孔和透明平底设计
  • 孔底到板底的距离为2.8mm
  • 孔总体积为50 µL,建议工作体积为5-40 µL
  • 高基底设计,适合自动化操作并带条码
  • 经过Molecular Devices FLIPR读板机验证。外孔经过校准以便FLIPR正确读板
  • 适用于微型384孔荧光均相分析实验
  • 无结合力表面 (NBS) 是用于聚苯乙烯微孔板的康宁专有处理技术,可形成非离子型亲水表面 (类似聚环氧乙烷),将分子间相互作用降至最低

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


Details
Product Number   3544
数量/包   10 /包  
数量/箱   50 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   384孔,低容量  
平板特性   低容量  
平板颜色   黑色  
孔底   扁平  
孔底颜色   透明  
孔容积   50 µL  
建议工作容积   5-40 µL  
表面处理   NBS  
无菌   否  
含盖   没有  
Specifications Documents
Available Certificates