text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384孔白色/透明平底低边聚苯乙烯微孔板,未处理

产品编号3763

电子邮件

(3706的推荐替代产品)

25/袋,不带盖,非灭菌适用于使用顶读或底读酶标仪的化学发光分析 建议工作体积为20至80 µL 符合标准微孔板的外形尺寸要求 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区 未处理微孔板的结合能力约为100至200ng IgG/cm²
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3763
数量/包   25 /包  
数量/箱   100 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   384孔  
平板特性   低边  
平板颜色   白色  
孔底   扁平  
孔底颜色   透明  
孔容积   112 µL  
建议工作容积   20-80 µL  
无菌   否  
含盖   没有  
产品规格文件