Corning® CellBIND® 384孔透明平底黑色聚苯乙烯微孔板,10/袋,带盖,无菌
Product Number3770BC
(3683BC的推荐替代产品)
- 黑色微孔板具有低背景荧光及最小的光散射,有助于减少串扰
- 不透明板壁可避免孔间串扰
- 光学透明平底便于直接使用显微镜观察
- 可用于顶读和底读酶标仪
- 平底,总体积为112 µL
- 建议工作体积为20至80 µL
- 经过Corning® CellBIND® 表面处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 独立的字母数字编码便于区分孔
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3770BC |
| 数量/包 | 20 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 384孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 112 µL |
| 细胞生长面积 | 0.06 cm² |
| 建议中等孔容积 | 25 - 50 µL |
| 建议工作容积 | 20-80 µL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
Specifications Documents