text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384孔光学成像透明平底黑色聚苯乙烯微孔板,经TC处理,20/袋,带盖和通用条码,无菌

Product Number3985BC

E-mail

带通用条码的康宁微孔板目前有现货,可随时发货。采用Code 128条码格式,确保与大多数条码扫描和软件系统兼容。为避免混淆,微板孔的表面处理可通过条码的供人识别字符轻松识别 (NT = 未处理;TC = 经组织培养处理;NB = 无结合力表面)。

  • 微孔板的4个侧面均贴有标签
  • 序列号不重复
  • 超高的打印质量和分辨率
  • 可耐受常用的实验室试剂
  • 可耐受-80ºC至+52ºC的温度
  • 条码标签规格请见下方产品详情
  • 微孔板特性
  • 适用于全细胞或亚细胞高内涵筛选
  • 可与高通量共聚焦成像仪配套使用,并经过优化,适用于Amersham InCell 3000 Analyzer
  • 采用超平厚孔底设计,显微镜几乎无需孔间重新聚焦,适合高通量成像
  • 相比玻璃底微孔板更经济实惠
  • 细胞生长和粘附性能优于玻璃底微孔板
  • 黑色不透明板壁可避免孔间串扰/li>
  • 经TC处理,可达到最佳的细胞粘附性能

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    Details
    Product Number   3985BC
    数量/包   20 /包  
    数量/箱   100 /箱  
    品牌   Corning®  
    平板规格   384孔  
    平板特性   光学成像  
    平板颜色   黑色  
    孔底   扁平  
    孔底颜色   透明  
    孔容积   112 µL  
    细胞生长面积   0.06 cm²  
    建议中等孔容积   25 - 50 µL  
    建议工作容积   20-80 µL  
    无菌   是  
    含盖   是  
    Specifications Documents