Corning® 384孔黑色/透明底低边超低吸附微孔板,大包装
产品编号4588
(3827的推荐替代产品)
20/袋,带盖,无菌超低吸附微孔板具有共价结合的水凝胶层,可有效抑制细胞粘附 表面可最大限度降低蛋白吸附、酶活化和细胞激活 表面具有无细胞毒性、生物学惰性、不可降解等特点 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原 黑色微孔板具有低背景荧光及最小的光散射,有助于减少串扰 不透明板壁可避免孔间串扰 光学透明平底便于直接使用显微镜观察 可用于顶读和底读酶标仪 大包装 20/袋”
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4588 |
| 数量/包 | 20 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 384孔 |
| 平板特性 | 低边 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 112 µL |
| 细胞生长面积 | 0.06 cm² (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 25 - 50 µL |
| 建议工作容积 | 20-80 µL |
| 表面处理 | 超低吸附 |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20326036
- 质量证书 – 批号 15826004
- 质量证书 – 批号 11126029
- 质量证书 – 批号 08626031
- 质量证书 – 批号 16925045
- 质量证书 – 批号 14625005
- 质量证书 – 批号 06325052
- 质量证书 – 批号 03025044
- 质量证书 – 批号 33524011
- 质量证书 – 批号 30624028
- 质量证书 – 批号 27424049
- 质量证书 – 批号 24624001
- 质量证书 – 批号 17124010
- 质量证书 – 批号 09724013
- 质量证书 – 批号 05823003
- 质量证书 – 批号 02323011
- 质量证书 – 批号 25322017
- 质量证书 – 批号 09022053
- 质量证书 – 批号 30321014
- 质量证书 – 批号 26721053
- 质量证书 – 批号 19721005
- 质量证书 – 批号 17221044
- 质量证书 – 批号 05621056
- 质量证书 – 批号 20920032
- 质量证书 – 批号 10820015
- 质量证书 – 批号 29719040
- 质量证书 – 批号 28619015
- 质量证书 – 批号 07219025
- 质量证书 – 批号 33218026
- 质量证书 – 批号 23518003