Corning® 384孔透明圆底聚丙烯微孔板,未处理,25/袋,不带盖,无菌
产品编号3656
- 可耐受多种常见的有机溶剂 (如DMSO、乙醇、甲醇)
- 不含DNase和RNase
- 孔总体积为95 µL
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3656 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 384孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 圆形 |
| 孔容积 | 95 µL |
| 建议工作容积 | 15-70 µL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26826000
- 质量证书 – 批号 25526000
- 质量证书 – 批号 21026000
- 质量证书 – 批号 05426000
- 质量证书 – 批号 03726000
- 质量证书 – 批号 03526000
- 质量证书 – 批号 03326000
- 质量证书 – 批号 01626000
- 质量证书 – 批号 34725000
- 质量证书 – 批号 30725000
- 质量证书 – 批号 21725000
- 质量证书 – 批号 13225000
- 质量证书 – 批号 07225000
- 质量证书 – 批号 06925000
- 质量证书 – 批号 03525000
- 质量证书 – 批号 33124000
- 质量证书 – 批号 28324000
- 质量证书 – 批号 22224000
- 质量证书 – 批号 17224000
- 质量证书 – 批号 12024000
- 质量证书 – 批号 07824000
- 质量证书 – 批号 04324000
- 质量证书 – 批号 31823000
- 质量证书 – 批号 20823000
- 质量证书 – 批号 15023000
- 质量证书 – 批号 14223000
- 质量证书 – 批号 09222000
- 质量证书 – 批号 09122000
- 质量证书 – 批号 08822000
- 质量证书 – 批号 08622000