Corning® 384孔透明圆底聚丙烯深孔板,未处理,方孔,5/袋,无菌
产品编号3964
- 聚丙烯材质,可耐受多种常见的有机溶剂 (如DMSO、乙醇、甲醇)
- 不含DNase和RNase
- 孔总体积为180 µL
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3964 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 25 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 384孔储存模块 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 圆形 |
| 孔容积 | 180 µL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 35125000
- 质量证书 – 批号 12125000
- 质量证书 – 批号 21524000
- 质量证书 – 批号 04624000
- 质量证书 – 批号 22322000
- 质量证书 – 批号 11822000
- 质量证书 – 批号 06122000
- 质量证书 – 批号 03221000
- 质量证书 – 批号 01921000
- 质量证书 – 批号 29720000
- 质量证书 – 批号 29420000
- 质量证书 – 批号 26920000
- 质量证书 – 批号 20220000
- 质量证书 – 批号 11820000
- 质量证书 – 批号 26819000
- 质量证书 – 批号 10119000
- 质量证书 – 批号 20018000
- 质量证书 – 批号 35317000
- 质量证书 – 批号 11617000
- 质量证书 – 批号 23816000
- 质量证书 – 批号 34615000
- 质量证书 – 批号 23814000
- 质量证书 – 批号 07314000
- 质量证书 – 批号 22513000
- 质量证书 – 批号 31911020
- 质量证书 – 批号 27410024
- 质量证书 – 批号 14609034