text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384孔透明平底聚苯乙烯微孔板,高结合力,25/袋,不带盖,非灭菌

产品编号3700

电子邮件
  • 建议工作体积为20至80 µL
  • 符合标准微孔板的外形尺寸要求
  • 高结合力表面可结合带有离子基团和/或疏水区的中等 (>10kD) 和大生物分子
  • 结合能力约为400至500ng IgG/cm²
  • 适用于免疫分析

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3700
数量/包   25 /包  
数量/箱   100 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   384孔  
平板特性   标准  
平板颜色   透明  
孔底   扁平  
孔容积   112 µL  
建议工作容积   20-80 µL  
无菌   否  
含盖   没有  
产品规格文件