text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384孔透明平底聚苯乙烯微孔板,经TC处理,20/袋,带盖,无菌

产品编号3701

电子邮件
  • 平底,总体积为112 µL
  • 建议工作体积为20至80 µL
  • 经TC处理,可达到最佳的细胞粘附性能
  • 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
  • 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
  • 独立的字母数字编码便于区分孔
  • 大包装 20/袋

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3701
数量/包   20 /包  
数量/箱   100 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   384孔  
平板特性   标准  
平板颜色   透明  
孔底   扁平  
孔容积   112 µL  
细胞生长面积   0.06 cm²  
建议中等孔容积   25 - 50 µL  
建议工作容积   20-80 µL  
无菌   是  
含盖   是  
产品规格文件