Corning® 384孔透明平底聚苯乙烯微孔板,多聚-D-赖氨酸包被,20/袋,带盖,无菌条件下生产
Product Number3844
- 平底,总体积为112 µL
- 建议工作体积为20至80 µL
- 多聚-D-赖氨酸包被,可促进细胞粘附
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 无菌 (无菌组装) 且经认证无热原
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 大包装 20/袋
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3844 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 95 µL |
| 培養面積 | 0.06 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 25 - 50 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 20-80 µL |
| 滅菌 | Yes |
| フタ付き | Yes |
| 表面コーティング | ポリ-D-リジン |
Specifications Documents